>
Min Produktliste
Kategorier
>
Køleautomatik
Termostatiske ekspansionsventiler
Magnetventiler
Tryk- og temperaturregulatorer
Elektroniske regulatorer
Øvrige komponenter
Termostater & pressostater
Vandventiler
Tørrefiltre og skueglas
Kontaktorer & Motorstartere
Elektroniske regulatorer: Følere, transmittere
Elektronisk styrede ventiler
Stop- og reguleringsventiler
Sikkerhedsventiler
Niveauregulatorer
Kondenseringsaggregater
Enfusion™ BPHE, loddede pladekondensator med kobberloddede tilslutninger til fluorerede kølemidler
Appliance Controls
Tilbehør til styringer og reservedele
Kompressorer
ICF, Industrielle kølestyringsløsninger
>
Varmeautomatik
Radiatortermostater
Rum- og kloktermostater
Gulvvarmeregulering
Klimaregulering
Elektroniske regulatorer
Motorventiler
Kugleventiler
Differenstryk-/flowregulatorer
Temperaturregulatorer
Pladevarmevekslere
Indreguleringsventiler
Brænderkomponenter
FRISK LUFT MED DANFOSS AIR
DEVI elvarme-systemer
DEVI is og snesmeltning
Danfoss Varmepumper - fremtidens teknologi!
>
VLT® Drives
Frekvensomformere
Decentrale Løsninger
Softstartere
Power Options
>
Industriautomatik
Magnetventiler
Spoler til ventiler
Eksternt styrede ventiler
Termostatisk styrede ventiler
Tryktransmittere
Pressostater
Pressostater, differens
Temperaturfølere og -transmittere
Termostater
Termostater, differens
Elektroniske softstartere
Kontaktorer og motorværn
Tilbehør og reservedele
Følg os:
Om Danfoss
Ambition, løfte, adfærd
Årsrapport
Corporate Citizenship
Fakta og historie
Salgsorganisationen
Direktionen
Relaterede selskaber
Fonde
Salgs- og leveringsbetingelser
Produkter
Kategorier
Forretningsområder
Køleautomatik
Varmeautomatik
Industriautomatik
VLT Frekvensomformere
High-Pressure Systems
Nyheder
Pressecenter
Nyhedsoversigt
Nyhedsbreve
Arkiv
Globalt nyhedsmagasin
Danfoss Avisen
RSS News feed
Job & Karriere
Karriere i Danfoss
Besøg Danfoss Trainee Center
Kontakt
Danmark
Worldwide
E-handel
Koncern hovedkvarter
Local Sites
Danfoss Group Global
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Guatamala
Haiti
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland (French)
Switzerland (German)
Syria
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
>
Print siden
>
Hjem
>
Produkter
>
Kategorier
>
Elektroniske regulatorer: Følere, transmittere
>
GD / DGS gasdetektorer
>
GD gasdetektor, EExd version
GD gasdetektor, EExd version
Kølemidler: Ammoniak (R 717): Type GDA, kuldioxid (R 744): Type GDC, HFC-kølemidler - HCFC (R 22 etc): Type GDHC, HFC (R 404A, R410A, R134A, R 407C, R 507): Type GDHF, kulbrinter - Propan (R 290, R 60...
>
Bestillingsnr.
>
Billeder (1)
>
Tegninger (3)
>
Litteratur (2)
>
Kontakt
Bestillingsnr.
7 Post(er)
Type
select
Alle
GDA CT 30000
GDA EC 1000
GDA SC 10000
GDC IR 10000
GDH SC 5000
Kølem.
select
Alle
HC
R717
R744
Føler
select
Alle
Elektrokemisk
Halvleder
Infrarød
Katalytisk
Alarmgrænser - lav [ppm]
select
Alle
3.000 ppm
5.000 ppm
500 ppm
800 ppm
Alarmgrænser - høj [ppm]
select
Alle
1.000 ppm
2.500 ppm
28.000 ppm
9.000 ppm
Kapsling
Kølemiddelområde [ppm]
select
Alle
0 - 1.000 ppm
0 - 10.000 ppm
0 - 30.000 ppm
0 - 5.000 ppm
Temp.område [°C]
select
Alle
-20 - 40 °C
-20 - 50 °C
-40 - 40 °C
-40 - 50 °C
Temp.applikation
select
Alle
-
Lav temperatur
Mat. for eks. føler
Gevind på følerhoved
select
Alle
1 5/16 x 20 UNF
M 35
M 42
M 46
>
148H5013
GDA EC 1000
R717
Elektrokemisk
500 ppm
1.000 ppm
IP65
0 - 1.000 ppm
-20 - 40 °C
-
Rustfrit stål
M 42
>
148H5016
GDA EC 1000
R717
Elektrokemisk
500 ppm
1.000 ppm
IP65
0 - 1.000 ppm
-40 - 40 °C
Lav temperatur
Rustfrit stål
M 42
>
148H5023
GDA SC 10000
R717
Halvleder
5.000 ppm
9.000 ppm
IP65
0 - 10.000 ppm
-20 - 50 °C
-
Rustfrit stål
1 5/16 x 20 UNF
>
148H5026
GDA SC 10000
R717
Halvleder
5.000 ppm
9.000 ppm
IP65
0 - 10.000 ppm
-40 - 50 °C
Lav temperatur
Rustfrit stål
1 5/16 x 20 UNF
>
148H5033
GDA CT 30000
R717
Katalytisk
3.000 ppm
28.000 ppm
IP65
0 - 30.000 ppm
-20 - 50 °C
-
Rustfrit stål
M 35
>
148H5073
GDC IR 10000
R744
Infrarød
5.000 ppm
9.000 ppm
IP65
0 - 10.000 ppm
-20 - 50 °C
-
Rustfrit stål
M 46
>
148H5193
GDH SC 5000
HC
Halvleder
800 ppm
2.500 ppm
IP65
0 - 5.000 ppm
-20 - 50 °C
-
Rustfrit stål
1 5/16 x 20 UNF