| 15 Post(er) | | | | | | | | | | |
| | Tilbehør | Følerlomme | AVTA , AVTB | - | 18 x 210 mm | - | ISO 228-1 | G 3/4 | Eksternt | |
| | Spare part | Termostatisk element | AVTA , AVTB | 125 °C | 18 x 210 mm | - | - | - | - | |
| | Spare part | Termostatisk element | AVTA , AVTB | 57 °C | 9.5 x 180 mm | - | - | - | - | |
| | Spare part | Termostatisk element | AVTA , AVTB | 90 °C | 9.5 x 180 mm | - | - | - | - | |
| | Spare part | Termostatisk element | AVTA , AVTB | 57 °C | 18 x 210 mm | - | - | - | - | |
| | Spare part | Termostatisk element | AVTA , AVTB | 57 °C | 18 x 210 mm | - | - | - | - | |
| | Spare part | Termostatisk element | AVTA , AVTB | 90 °C | 18 x 210 mm | - | - | - | - | |
| | Spare part | Termostatisk element | AVTA , AVTB | 90 °C | 18 x 210 mm | - | - | - | - | |
| | Spare part | Termostatisk element | AVTA , AVTB | 90 °C | 9.5 x 180 mm | - | - | - | - | |
| | Tilbehør | Kapillarrørspakning | AVTA , AVTB | - | 18 x 210 mm | - | - | - | - | |
| | Tilbehør | Følerlomme | AVTA , AVTB | - | 18 x 210 mm | - | ISO 7-1 | R 3/4 | Eksternt | |
| | Tilbehør | Følerlomme | AVTA , AVTB | - | 9.5 x 150 mm , 9.5 x 180 mm | - | ISO 7-1 | R 1/2 | Eksternt | |
| | Spare part | Termostatisk element | AVTA , AVTB | 130 °C | 9.5 x 150 mm | - | - | - | - | |
| | Tilbehør | Konsol | AVTA , WVFX | - | - | - | - | - | - | |
| | Spare part | Plastikhåndtag | AVTA , AVTB , FJVA | - | - | - | - | - | - | |