| 26 Post(er) | | | | | |
| | Spare part | Pakning | FIA 15-20 , SVA-HS 15-20 | Hus og hætte | |
| | Spare part | Pakning | FIA 25-40 , SVA-HS 25-40 | Hus og hætte | |
| | Spare part | Pakning | FIA 50 , SVA-HS 50 | Hus og hætte | |
| | Spare part | Pakning | FIA 65 , SVA-HS 65 | Hus og hætte | |
| | Spare part | Pakning | FIA 80 , ICFN 20 , ICFR 20 , ICFS 20 , SVA-HS 80 | Hus og hætte | |
| | Spare part | Pakning | FIA 100 , SVA-HS 100 | Hus og hætte | |
| | Spare part | Pakning | FIA 150 , SVA-HS 150 | Hus og hætte | |
| | Spare part | Filterelement 150 my/100 maske | FIL 10-20 | XX1 | |
| | Spare part | Filterelement 150 my/100 maske | FIL 25-40 | XX1 | |
| | Spare part | Filterelement 250 my/72 maske | FIL 10-20 | XX2 | |
| | Spare part | Filterelement 250 my/72 maske | FIL 25-40 | XX2 | |
| | Spare part | Filterelement 500 my/38 maske | FIL 25-40 | XX3 | |
| | Tilbehørspose | Filterpose | FIA 50 | 2 in 50 my | |
| | Tilbehørspose | Filterpose | FIA 65 | 2 1/2 in 50 my | |
| | Tilbehørspose | Filterpose | FIA 80 | 3 in 50 my | |