Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

EV224B, Servostyrede 2/2-vejs magnetventiler til højt tryk

Ascending Order6 Post(er)
select
select
select
select
>032U8360
EV224BServostyret NC G 1/2 15,00 mm NBR 0,3 - 40 bar Messing 4,00
>032U8361
EV224BServostyret NO G 1/2 15,00 mm NBR 0,3 - 40 bar Messing 4,00
>032U8362
EV224BServostyret NC G 3/4 20,00 mm NBR 0,3 - 40 bar Messing 8,00
>032U8363
EV224BServostyret NO G 3/4 20,00 mm NBR 0,3 - 40 bar Messing 8,00
>032U8364
EV224BServostyret NC G 1 25,00 mm NBR 0,3 - 40 bar Messing 11,00
>032U8365
EV224BServostyret NO G 1 25,00 mm NBR 0,3 - 40 bar Messing 11,00