Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

EV222B, Servostyrede 2/2-vejs magnetventiler med skillemembran

Ascending Order6 Post(er)
select
select
select
>032U8526
EV222BServostyret NC G 1/2 15,00 mm FKM 0,3 - 10 bar Rustfrit stål 4,00
>032U8527
EV222BServostyret NC G 3/4 20,00 mm FKM 0,3 - 10 bar Rustfrit stål 8,00
>032U8528
EV222BServostyret NC G 1 25,00 mm FKM 0,3 - 10 bar Rustfrit stål 11,00
>032U8529
EV222BServostyret NC G 1 1/4 32,00 mm FKM 0,3 - 10 bar Rustfrit stål 18,00
>032U8530
EV222BServostyret NC G 1 1/2 40,00 mm FKM 0,3 - 10 bar Rustfrit stål 24,00
>032U8531
EV222BServostyret NC G 2 50,00 mm FKM 0,3 - 10 bar Rustfrit stål 40,00