| 4 Post(er) | | | | | |
| | TP 7000 batteriforsynet | 47 2200.070 | TP7000 | Kloktermostat med indbygget føler.7 dages eller 5/2 dages program. | |
| | TP 7000 batteriforsynet | 47 2200.071 | TP7000A | Kloktermostat med ekstern føler (max. 50 m).7 dages eller 5/2 dages program. | |
| | TP 7000M netforsynet | 47 2200.078 | TP7000M | Kloktermostat med indbygget føler.7 dages eller 5/2 dages program. | |
| | TP 7000M netforsynet | 47 2200.079 | TP7000MA | Kloktermostat med ekstern føler (max. 50 m).7 dages eller 5/2 dages program. | |