| 6 Post(er) | | | | | |
| | RET230 | 47 2202.004 | LED statusvisning af termostatsignal. | 230 VAC | |
| | RET230VF2 | 47 2202.008 | LED statusvisning af termostatsignal.Potentialfri kontakter. | 220/240 VAC | |
| | RET230NSB | 47 2202.010 | LED statusvisning af: tændt og termostatsignal.Potentialfri kontakter.5 K natsænkning med ekstern tidsafbryder | 230 VAC | |
| | RET24 | 47 2202.014 | LED statusvisning af termostatsignal. | 24 VAC | |
| | RET24VF | 47 2202.016 | LED statusvisning af termostatsignal.Potentialfri kontakter. | 24 VAC | |
| | RET24NSB | 47 2202.018 | LED statusvisning af: tændt og termostatsignal.Potentialfri kontakter.5 K natsænkning vha ekstern tidsafbryder | 24 VAC | |