Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

Til stål- og kobberrør

Klemringsfittings for tilslutning af Danfoss ventiler til stål- og kobberrør.
Ascending Order12 Post(er)
select
select
select
>013G4100
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
40 3119.930 G 3/8" A 10 mm
>013G4102
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
40 3119.932 G 3/8" A 12 mm
>013G4110
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
40 3119.940 G 1/2" A 10 mm
>013G4112
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
40 3119.942 G 1/2" A 12 mm
>013G4114
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
40 3119.944 G 1/2" A 14 mm
>013G4115
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
40 3119.945 G 1/2" A 15 mm
>013G4116
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
40 3119.946 G 1/2" A 16 mm
>013G4120
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
45 1271.050 G 3/4" 10 mm
>013G4122
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
45 1271.052 G 3/4" 12 mm
>013G4125
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
45 1271.055 G 3/4" 15 mm
>013G4126
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
45 1271.056 G 3/4" 16 mm
>013G4128
Klemringsfittings
til stål- og kobberrør
45 1271.058 G 3/4" 18 mm