| 21 Post(er) | | | | | | | |
| | AB-QM | 40 6846.103 | DN10 | med målenipler | G ½ A | 275 l/h | |
| | AB-QM | 40 6846.104 | DN15 | med målenipler | G ¾ A | 450 l/h | |
| | AB-QM | 40 6846.106 | DN20 | med målenipler | G 1 A | 900 l/h | |
| | AB-QM | 40 6846.108 | DN25 | med målenipler | G 1¼ A | 1700 l/h | |
| | AB-QM | 40 6846.110 | DN32 | med målenipler | G 1½ A | 3200 l/h | |
| | AB-QM | 40 6845.103 | DN10 LF | med målenipler, low flow version | G ½ A | 150 l/h | |
| | AB-QM | 40 6845.104 | DN15 LF | med målenipler, low flow version | G ¾ A | 275 l/h | |
| | AB-QM | | DN10 | Without measuring nipples. | G ½ A | 275 l/h | |
| | AB-QM | | DN15 | Without measuring nipples. | G ¾ A | 450 l/h | |
| | AB-QM | | DN20 | Without measuring nipples. | G 1 A | 900 l/h | |
| | AB-QM | | DN25 | Without measuring nipples. | G 1¼ A | 1700 l/h | |
| | AB-QM | | DN32 | Without measuring nipples. | G 1½ A | 3200 l/h | |
| | AB-QM | | DN10 | With measuring nipples | G ½ A | 275 l/h | |
| | AB-QM | | DN15 | With measuring nipples | G ¾ A | 450 l/h | |
| | AB-QM | | DN20 | With measuring nipples | G 1 A | 900 l/h | |