| 8 Post(er) | | | | | |
| | Masterregulatorer CF2 | 46 0960.200 | CF-MC | Trådløs gulvvarmeregulator, CF2, 24V, 10 udgange | |
| | Masterregulatorer CF2 | 46 0960.205 | CF-MC | Trådløs gulvvarmeregulator, CF2, 24V, 5 udgange | |
| | Rumtermostater CF2 | 46 0960.210 | CF-RS | Rumtermostat, standard | |
| | Rumtermostater CF2 | 46 0960.211 | CF-RP | Rumtermostat, institutionsmodel | |
| | Rumtermostater CF2 | 46 0960.212 | CF-RD | Rumtermostat, med display | |
| | Rumtermostater CF2 | 46 0960.213 | CF-RF | Rumtermostat, med display og infrarød gulvsensor | |
| | Fjernbetjening CF2 | 46 0960.220 | CF-RC | Fjernbetjening for zoneopdeling og trådløskommunikation via masterregulator | |
| | Repeater Unit CF2 | 46 0960.230 | CF-RU | Repeater-Unit for øgning af senderækkeviddemellem masterregulator og rumtermostat(Leveres fra 3. kvartal 2006) | |