| 4 Post(er) | | | | | | |
| | ESMU 100 | 46 0945.380 | Pt 1000 dykrørsføler, 100 mm kobber | 0 °C | 140 | |
| | ESMU 250 | 46 0945.381 | Pt 1000 dykrørsføler, 250 mm kobber | 0 °C | 140 | |
| | ESMU 100 | 46 0945.482 | Pt 1000 dykrørsføler, 100 mm rustfrit stål | 0 °C | 140 | |
| | ESMU 250 | 46 0945.483 | Pt 1000 dykrørsføler, 250 mm rustfrit stål | 0 °C | 140 | |