| 4 Post(er) | | | | | | |
| | ECL Comfort 310 | 46 0944.310 | ECL 310 | Regulator - 230 V a.c.
ekskl. bundpart | 230 V a.c. 50 Hz | |
| | ECL Comfort 310 | 46 0944.311 | ECL 310 | Regulator - 24 V a.c.
Ekskl. bundpart | 24 V a.c. 50 Hz | |
| | ECL Comfort 310 | 46 0944.320 | ECL 310B | Regulator - 230 V a.c.
Ekskl. bundpart, uden display(anvendes sammen med ECA 30)
| 230 V a.c. 50 Hz | |
| | ECL Comfort 310 | 46 0944.321 | ECL 310B | Regulator - 24 V a.c.
Ekskl. bundpart, uden display(anvendes sammen med ECA 30)
| 24 V a.c. 50 Hz | |