| 5 Post(er) | | | | | |
| | DHP-H Opti Pro | 34 6705.006 | DHP-H Opti Pro 6 | Væske/vand varmepumpemed integreret varmtvandsbeholder i rustfri stål, 6 kW(400V) | |
| | DHP-H Opti Pro | 34 6705.008 | DHP-H Opti Pro 8 | Væske/vand varmepumpemed integreret varmtvandsbeholder i rustfri stål, 8 kW(400V) | |
| | DHP-H Opti Pro | 34 6705.010 | DHP-H Opti Pro 10 | Væske/vand varmepumpemed integreret varmtvandsbeholder i rustfri stål, 10 kW(400V) | |
| | DHP-H Opti Pro | 34 6705.012 | DHP-H Opti Pro 12 | Væske/vand varmepumpemed integreret varmtvandsbeholder i rustfri stål, 12 kW(400V) | |
| | DHP-H Opti Pro | 34 6705.016 | DHP-H Opti Pro 16 | Væske/vand varmepumpemed integreret varmtvandsbeholder i rustfri stål, 16 kW(400V) | |