| 4 Post(er) | | | | | |
| | DHP-AL Opti | 34 6715.006 | DHP-AL Opti 6 | Luft/vand varmepumpemed separat varmtvandsbeholder i rustfri stål, 6 kW(400V) | |
| | DHP-AL Opti | 34 6715.008 | DHP-AL Opti 8 | Luft/vand varmepumpemed separat varmtvandsbeholder i rustfri stål, 8 kW(400V) | |
| | DHP-AL Opti | 34 6715.010 | DHP-AL Opti 10 | Luft/vand varmepumpemed separat varmtvandsbeholder i rustfri stål, 10 kW(400V) | |
| | DHP-AL Opti | 34 6715.012 | DHP-AL Opti 12 | Luft/vand varmepumpemed separat varmtvandsbeholder i rustfri stål, 12 kW(400V) | |