| 4 Post(er) | | | | | |
| | DHP-A Opti | 34 6714.006 | DHP-A Opti 6 | Luft/vand varmepumpemed integreret varmtvandsbeholder i rustfri stål, 6 kW(400V) | |
| | DHP-A Opti | 34 6714.008 | DHP-A Opti 8 | Luft/vand varmepumpemed integreret varmtvandsbeholder i rustfri stål, 8 kW(400V) | |
| | DHP-A Opti | 34 6714.010 | DHP-A Opti 10 | Luft/vand varmepumpemed integreret varmtvandsbeholder i rustfri stål, 10 kW(400V) | |
| | DHP-A Opti | 34 6714.012 | DHP-A Opti 12 | Luft/vand varmepumpemed integreret varmtvandsbeholder i rustfri stål, 12 kW(400V) | |