| 10 Post(er) | | | |
| | DHP-AQ | DHP-AQ Mini 6-36 kW 400V | |
| | DHP-AQ | DHP-AQ Midi for 6-13 kW 400V
| |
| | DHP-AQ | DHP-AQ MIDI (indoor unit) for 16 og 18 kW 400V | |
| | DHP-AQ | DHP-AQ Maxi for 6-13 kW 400V
| |
| | DHP-AQ | Luft/vand varmepumpe 6kW 400V
| |
| | DHP-AQ | Luft/vand varmepumpe 9kW 400V | |
| | DHP-AQ | Luft/vand varmepumpe 11kW 400V | |
| | DHP-AQ | Luft/vand varmepumpe 13kW 400V | |
| | DHP-AQ | Luft/vand varmepumpe 16kW 400V | |
| | DHP-AQ | Luft/vand varmepumpe 18kW 400V | |