Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

T2 / TE 2, Nominel kapacitet R22: 15,5 kW / 4,5 TR

Vinkelløbsventilhus, tilgangsstørrelse 3/8 in., udgangsstørrelse 1/2 in., kapillarrørslængde 1,5 m, max. driftstryk 34.0 bar. TE 2, flare/flare-versio...
>MCX 06, Programmérbare regulatorer, Low End
Vinkelløbsventilhus, tilgangsstørrelse 3/8 in., udgangsstørrelse 1/2 in., kapillarrørslængde 1,5 m, max. driftstryk 34.0 bar. TE 2, flare/flare-versio...
>BCV ?kontraventiler, ligeløbsventil hus
Vinkelløbsventilhus, tilgangsstørrelse 3/8 in., udgangsstørrelse 1/2 in., kapillarrørslængde 1,5 m, max. driftstryk 34.0 bar. TE 2, flare/flare-versio...
>TGE
Vinkelløbsventilhus, tilgangsstørrelse 3/8 in., udgangsstørrelse 1/2 in., kapillarrørslængde 1,5 m, max. driftstryk 34.0 bar. TE 2, flare/flare-versio...
>TX 2/TEX 2, flare/flare tilslutninger, R22/R407C, termostatisk element
Vinkelløbsventilhus, indløbsstørrelse 3/8", kapillarrørslængde 1,5 m, max. driftstryk 34,0 bar. For typer med ekstern udligning og med mm-tilslutning...
>TN 2/TEN 2, flare/flare tilslutninger, R 134a, termostatisk element
Vinkelløbsventilhus, indløbsstørrelse 3/8", kapillarrørslængde 1,5 m, max. driftstryk 34,0 bar. For typer med ekstern udligning og med mm-tilslutning...
>Kaskade regulator
Vinkelløbsventilhus, indløbsstørrelse 3/8", kapillarrørslængde 1,5 m, max. driftstryk 34,0 bar. For typer med ekstern udligning og med mm-tilslutning...
>EKC medie temperatur regulatorer
Vinkelløbsventilhus, indløbsstørrelse 3/8", kapillarrørslængde 1,5 m, max. driftstryk 34,0 bar. For typer med ekstern udligning og med mm-tilslutning...
>TX 2/TEX 2, flare/lodde tilslutninger, R22/R407C, termostatisk element
Vinkelløbsventilhus, indløbsstørrelse 3/8", kapillarrørslængde 1,5 m, max. driftstryk 34,0 bar. For typer med ekstern udligning og med mm-tilslutning...
>TS 2/TES 2, flare/flare tilslutninger, R 404A/R 507, termostatisk element
Vinkelløbsventilhus, tilgangsstørrelse 3/8 in., afgangsstørrelse 1/2 in., kapillarrørslængde 1,5 m, maks. driftstryk 34,0 bar.TE 2, flare/flare: udlig...
>TX 2/TEX 2 komplet ventil, flare/flare tilslutninger, R22/R407C
Dysesæt med filtre til enten loddeadapter- eller standard (flare) produkter. Den nominelle kapacitet er baseret på: Fordampningstemperatur te = +5° C...
>T 2/TE 2 dyser og filtre
Adapter til T 2 og TE 2 termostatiske ekspansionsventiler med flare x lodde tilslutninger. Når adapteren er monteret korrekt, opfylder den tæthedskrav...
>T 2/TE 2 tilbehør (inkl. loddeadapter)