>
Min Produktliste
Kategorier
>
Køleautomatik
Termostatiske ekspansionsventiler
Magnetventiler
Tryk- og temperaturregulatorer
Elektroniske regulatorer
Øvrige komponenter
Termostater & pressostater
Vandventiler
Tørrefiltre og skueglas
Kontaktorer & Motorstartere
Elektroniske regulatorer: Følere, transmittere
Elektronisk styrede ventiler
Stop- og reguleringsventiler
Sikkerhedsventiler
Niveauregulatorer
Kondenseringsaggregater
Enfusion™ BPHE, loddede pladekondensator med kobberloddede tilslutninger til fluorerede kølemidler
Appliance Controls
Tilbehør til styringer og reservedele
Kompressorer
ICF, Industrielle kølestyringsløsninger
>
Varmeautomatik
Radiatortermostater
Rum- og kloktermostater
Gulvvarmeregulering
Klimaregulering
Elektroniske regulatorer
Motorventiler
Kugleventiler
Differenstryk-/flowregulatorer
Temperaturregulatorer
Pladevarmevekslere
Indreguleringsventiler
Brænderkomponenter
FRISK LUFT MED DANFOSS AIR
DEVI elvarme-systemer
DEVI is og snesmeltning
Danfoss Varmepumper - fremtidens teknologi!
>
VLT® Drives
Frekvensomformere
Decentrale Løsninger
Softstartere
Power Options
>
Industriautomatik
Magnetventiler
Spoler til ventiler
Eksternt styrede ventiler
Termostatisk styrede ventiler
Tryktransmittere
Pressostater
Pressostater, differens
Temperaturfølere og -transmittere
Termostater
Termostater, differens
Elektroniske softstartere
Kontaktorer og motorværn
Tilbehør og reservedele
Følg os:
Om Danfoss
Ambition, løfte, adfærd
Årsrapport
Corporate Citizenship
Fakta og historie
Salgsorganisationen
Direktionen
Relaterede selskaber
Fonde
Salgs- og leveringsbetingelser
Produkter
Kategorier
Forretningsområder
Køleautomatik
Varmeautomatik
Industriautomatik
VLT Frekvensomformere
High-Pressure Systems
Nyheder
Pressecenter
Nyhedsoversigt
Nyhedsbreve
Arkiv
Globalt nyhedsmagasin
Danfoss Avisen
RSS News feed
Job & Karriere
Karriere i Danfoss
Besøg Danfoss Trainee Center
Kontakt
Danmark
Worldwide
E-handel
Koncern hovedkvarter
Local Sites
Danfoss Group Global
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Guatamala
Haiti
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland (French)
Switzerland (German)
Syria
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
>
Print siden
>
Hjem
>
Produkter
>
Kategorier
>
Kompressorer
>
Singlepack
Singlepack
Singlepacks er komplette kompresorer med alle de elektriske dele og monteringstilbehør, der er nødvendige ved installation eller erstatning. Singlepack listen indeholder de bestillingsnumre der er ink...
>
Produktsortiment
>
Billeder (2)
>
Kontakt
Kondenseringstemperatur 55°C
>
Hermetiske kompressorer, R134a, 220 - 240V, 50 Hz, 220 – 240 V, 50 Hz
Kondenseringstemperatur 55°C
>
Hermetiske kompressorer, R134a, 220 - 240V, 60 Hz, 220 – 240 V, 60 Hz
Kondenseringstemperatur 55°C
>
Hermetiske kompressorer, R134a, 115V, 60 Hz, 115 V, 60 Hz
Kondenseringstemperatur 55°C
>
Hermetiske kompressorer, R600a, 220 - 240V, 50 Hz, 220 – 240 V, 50 Hz
Kondenseringstemperatur 45°C
>
Hermetiske kompressorer, R404A / R507, 220 - 240V, 50 Hz, 220 – 240 V, 50 Hz
Kondenseringstemperatur 45°C
>
Hermetiske kompressorer, R 404A / R 507, 220 - 240V, 60 Hz, 220 – 240 V, 60 Hz
Kondenseringstemperatur 45°C
>
Hermetiske kompressorer, R 404A / R 507, 115V, 60 Hz, 115 V, 60 Hz
Kondenseringstemperatur 45°C
>
Hermetiske kompressorer, R 290, 220 - 240V, 50 Hz, 220 - 240V, 50 Hz