Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

EV250B, Tvangsservostyrede 2/2-vejs magnetventiler

11 Post(er)

FAQ

  • Hvilke magnetventiler skal jeg vælge, hvis jeg ikke er helt sikker på applikationens differenstryk?
  • Jeg er i tvivl om anlæggets tryktilstande, og jeg har brug for en magnetventil med en størrelse på 1" - hvilken model skal jeg vælge?
  • Jeg har monteret en EV220B-ventil i varmtvandskredsløbet på et varmeanlæg. Og ventilen åbnes ikke. Er den defekt?
  • Hvorfor tilbyder Danfoss ikke EV250B-ventiler i større udgaver end 1"?
  • EV250B–magnetventilen lækker. Hvad skal jeg gøre?
  • Hvad er forskellen på en EV220B- og en EV250B-ventil?
  • Jeg leder efter en gasventil til en Argon-applikation i et lukket system. Hvilken ventil kan jeg bruge?
  • Kan jeg købe et pilotfilter separat til flangemagnetventilerne EV220B 65-100 CI?
  • Er EV250B-ventiler egnet til brug i vakuum?
  • I et åbent vandsystem har jeg en EV210-ventil, der ikke åbner - hvad kan der være galt?
  • Er jeres ventiler certificerede til brug med vand?