Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

EV220B (6-22), Servostyrede 2/2-vejs magnetventiler

17 Post(er)

FAQ

  • Er bestillingsnumrene for EV220B-magnetventiler de samme som de tidligere EVSI-ventiler?
  • Kan jeg bruge EV220B med klor?
  • Hvad er forskellen på EV220A- og EV220B-magnetventiler?
  • Jeg har behov for en EV220B 1/2" til et åbent vandsystem. Hvilken skal jeg vælge?
  • Jeg har monteret en EV220B-ventil i varmtvandskredsløbet på et varmeanlæg. Og ventilen åbnes ikke. Er den defekt?
  • Jeg har bestilt en EV220B-ventil NO, men når jeg puster i ventilen, er den lukket. Har jeg fået leveret en NC-ventil?
  • Hvorfor koster en EV220B-magnetventil mere end en EV220A-magnetventil?
  • Jeg monterer luftaffjedringssystem til biler. Har Danfoss magnetventiler til denne type applikation?
  • Hvad er forskellen på en EV220B- og en EV250B-ventil?
  • Kan Danfoss tilbyde en magnetventil med KIWA-godkendelse til godkendelse af et vandpumpemodul?
  • Hvilken magnetventil bør jeg vælge til at bruge med mediet glykol?
  • Hvilken magnetventil bør jeg vælge til brusere?
  • Hvilken spoletype passer til EV220B-ventilen?
  • Kan jeg købe en Danfoss-magnetventil, der er egnet til havvand?
  • Kan en EV220B-ventil anvendes i vakuum?
  • I et åbent vandsystem har jeg en EV210-ventil, der ikke åbner - hvad kan der være galt?
  • Er jeres ventiler certificerede til brug med vand?