Der forekommer pulsationer i min applikation.
Hvilken type pressostat bør jeg vælge?
Er det muligt at bruge Danfoss-pressostater, når mediet er havvand?
Svar: Ja, men vi anbefaler kun brugen af vores membranudgaver: KPS 43-45-47, CAS 143-145-147, MBC 5000/5100 med føler af membrantypen.
Hvad er indstillingen for maks./min. tryk/temperatur for Danfoss-afbrydere?
Svar: Danfoss producerer forskellige pressostater med indstillingsområder fra -1 til 400 bar og temperaturafbrydere fra -60 til +300° C. Alle afbrydere er dog omfattet af individuelle reguleringsintervaller som beskrevet i produktkataloget.
Det er altid god praksis at undgå at vælge et produkt, som skal afbryde i nærheden af intervallets yderområder.
Hvad er DIN-nummereringen på klemmerne?
Svar: Klemmenumrene er altid ULIGE for indgange og LIGE for udgange, hvilket forklarer, hvorfor omskifteren i næsten alle pressostater og temperaturafbrydere har numrene 1, 2 og 4.
Strømtilførslen går ind ved 1. Den kommer ud ved 2, når trykket eller temperaturen er lav (så anvend denne til din pumpe eller varmer som strømtilførsel) og ud ved 4, når trykket eller temperaturen er høj.
(Du kan eventuelt forbinde klemme 4 til et "tilfreds" lyssignal eller til en aflastningsventil eller køleventilator).
Er det muligt at bruge Danfoss-pressostater, når mediet er oxygen?
Svar: Da Danfoss ikke kan garantere et bælgelement, der er oliefri, råder vi ikke vores kunder til at bruge oxygen sammen med Danfoss-pressostater.
I princippet fungerer vores pressostater godt med oxygen, hvis de komponenter der har kontakt med mediet, holdes helt fri for olie.
Hvis der er olie til stede, vil der være eksplosionsfare.
Efter installering af afbryderen og indstilling af skalaværdierne fremstår den reelle værdi for systemets tryk ikke som svarende til skalaværdien. Hvad kan årsagen være?
Hvilke pressostattyper har PED-godkendelse (Pressure Equipment Directive)?
Jeg leder efter en on/off-omskifter med den højest mulige IP-beskyttelse. Hvilke muligheder findes der?
Hvilken on/off-pressostat har den største vibrationsmodstand?
Hvordan fungerer manuel reset i forhold til on/off-omskiftere?
Tilbyder Danfoss specielle pressostater, som er beregnet til dampkedelapplikationer?
Tilbyder Danfoss specielle pressostater, som kan bruges hvor havvand er mediet?
Hvad står SPDT for?
Hvilket er det mest almindelige kontaktsystem, som anvendes i afbrydere fra Danfoss?
Hvad er den optimale løsning blandt pressostater til maritime applikationer med højt pulserende medie?
Svar: Pressostater med en føler af membrantypen (MBC, KPS, CAS) er de mest optimale til systemer med høje trykstød.
Når disse trykstød optræder, bør der overvejes en dæmpningsenhed eller en pulsationsdæmper.
Hvilken type pressostat vil være den mest optimale til applikationer, der kræver høj repeterbarhed, nøjagtighed og justerbar differens?
Svar: RT-afbrydere, der anvendes til regulering, overvågning og alarmer, omfatter den højeste repeterbarhed og nøjagtighed. De fås også med justerbar differens.
Hvornår anbefales det at bruge et guldbelagt kontaktsystem?
Hvad er den primære forskel mellem KPS- og CAS-afbrydere?
Har Danfoss en pressostat til dampapplikationer, som er PED-godkendt?
Hvilken type pressostat kan jeg vælge til en vandpumpe?
Hvor kan jeg finde tekniske oplysninger om on/off-omskiftere?
Tilbyder I pressostater i rustfrit stål?
Er pressostater af bælg-typen bedre end en, der aktiveres af en membran?
Har Danfoss en enhed til måling af væskeniveauet i en åben tank?
Kan jeg bruge RT eller andre pressostater til dampapplikationer?
Jeg leder efter en simpel pressostat til at starte min 3-fasede kompressor. Hvilken bør jeg vælge?
Kan du bekræfte, at Danfoss ikke anvender "deca-BDE" til pressostater?
Har Danfoss et produkt, der kan styre vakuum i en vakuumpumpe?
Har I pressostater med "GOST"-godkendelse til det russiske marked?
Har Danfoss' pressostater UL-, CSA- og ETL-certifikater?
Hvordan kan jeg overvåge, hvornår det er på tide at udskifte et filter?
Hvilke afbrydere bør jeg bruge til havvand - eller andre medier med partikler eller aflejringer?
Svar: Til havvand skal du som hovedregel bruge udgaver af disse afbrydere med membraner:
- KPS 43, 45 og 47
- CAS 143, 145 og 147
- MBC 5100 med membraner
Havvand kan indeholde kontaminerende stoffer og selvfølgelig salt. Disse elementer vil ofte opsamles i applikationen.
Det gælder især afbryderen, da vandet her er næsten stillestående (ingen gennemstrømning).
Krystalliserer saltet sig på bælgens overflade, vil det sandsynligvis forstyrre driften.
Anvendes der glatte og fleksible membraner, er problemet mindre synligt.
Aflejringerne fjernes fra dens overflade, og medmindre hele systemet fyldes og blokeres af aflejringer, vil den fungere. Aflejringer kan især udgøre en risiko, hvis der anvendes en lille bælg - som i MBC'er.
Er det nødvendigt at anvende afbrydere med bælge, skal du fortrinsvis vælge relativt store bælge - overfladerne, hvorpå aflejringerne sidder, er forholdsvis længere fra hinanden, og der vil gå længere tid, før driften forstyrres.
RT er en afbryder af denne type.
Hvor finder jeg produktionsdatoen på pressostater eller temperaturafbrydere?