Karakteristik
|
Værdi
|
|
Type
|
REG 15
|
|
Vægt [kg]
|
1.998 [kg]
|
|
Kategori
|
Art. 3, par. 3
|
|
Farvemaling
|
Grøn
|
|
Konusnr.
|
7
|
|
Tilslutningsstandard
|
ASME B 36.10M SCHEDULE 80
|
|
Cv værdi [gal/min]
|
7,90
|
|
Retning
|
Ligeløb
|
|
EAN
|
5702428175500
|
|
Udstyr
|
Hætte
|
|
Strømningsareal [mm2]
|
152 mm2
|
|
Fluidagruppe
|
I
|
|
Tilslutningsstørrelse på indløb [tommer]
|
1/2 IN
|
|
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]
|
15 mm
|
|
Tilslutningstype, tilgang
|
Stuksvejse
|
|
Kv værdi [m³/h]
|
6,80
|
|
Max. driftstryk [bar]
|
40,0 bar
|
|
Maks driftstryk [psig]
|
580 psig
|
|
Tilslutningsstørrelse for udgang [tommer]
|
1/2 IN
|
|
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]
|
15 mm
|
|
Afgangstilslutning
|
Stuksvejse
|
|
Pakketype
|
Single pack
|
|
Produktbeskrivelse
|
Håndreguleringsventil
|
|
Produktdesignklasse
|
C
|
|
Antal pr. pakke
|
1 PC
|
|
Kølemiddel
|
HCFC/HFC
|
|
Kølemiddel
|
R717
|
|
Kølemiddel
|
R744
|
|
Temperaturområde
|
-50 - 150 °C
|
|
Temperaturområde [°F]
|
-58 - 302 °F
|
|
Ventilversion
|
Standardversion
|