Karakteristik
|
Værdi
|
|
Type
|
EV310A
|
|
Vægt kg
|
0.120 kg
|
|
Aktuatorsystem [mm]
|
9 mm
|
|
Aktuatorsystem [in]
|
0.35 in
|
|
Omgivelsestemperaturområde [°C]
|
50 °C
|
|
Omgivelsestemperatur [°F]
|
120 °F
|
|
Ventilhusets materiale
|
Messing
|
|
Tilslutning
|
G 1/4
|
|
Tilslutning intern/ekstern
|
Intern
|
|
Standard forbindelse
|
ISO 228-1
|
|
Cv value [gal/min]
|
0,05
|
|
Differenstryk [bar]
|
0 - 20 bar
|
|
Differenstryk [psi]
|
0,0 - 285,7 psi
|
|
EAN
|
5702423054121
|
|
Funktion
|
NC
|
|
Kv value [m³/h]
|
0,04
|
|
Max. Working Pressure [bar]
|
50,0 bar
|
|
Maksimalt arbejdstryk [psig]
|
715 psig
|
|
Medietemperaturområde [°C]
|
0 - 100 °C
|
|
Medietemperaturområde [°F]
|
32 - 210 °F
|
|
Antal veje
|
3/2
|
|
Styremetode
|
Direkte styret
|
|
Muligheder
|
Manuel overstyringsenhed
|
|
Dysestørrelse [in]
|
3/64 in
|
|
Dysestørrelse [mm]
|
1,20 mm
|
|
Pakkeformat
|
Multipak
|
|
Pakkestørrelse
|
16 pc
|
|
Tætningsmateriale
|
FKM
|
|
Typebetegnelse
|
Solenoid valve
|