Karakteristik
|
Værdi
|
|
Type
|
EV225B
|
|
Vægt kg
|
1.429 kg
|
|
Aktuatorsystem [mm]
|
13.5 mm
|
|
Aktuatorsystem [in]
|
0.53 in
|
|
Omgivelsestemperaturområde [°C]
|
40 °C
|
|
Omgivelsestemperatur [°F]
|
105 °F
|
|
Ventilhusets materiale
|
DZR-messing
|
|
Tilslutning
|
G 1
|
|
Tilslutning intern/ekstern
|
Intern
|
|
Standard forbindelse
|
ISO 228-1
|
|
Cv value [gal/min]
|
7,00
|
|
Differenstryk [bar]
|
0,2 - 10 bar
|
|
Differenstryk [psi]
|
2,9 - 142,9 psi
|
|
EAN
|
5702428473101
|
|
Funktion
|
NC
|
|
Kv value [m³/h]
|
6,00
|
|
Max. Working Pressure [bar]
|
10,0 bar
|
|
Maksimalt arbejdstryk [psig]
|
145 psig
|
|
Medietemperaturområde [°C]
|
-10 - 185 °C
|
|
Medietemperaturområde [°F]
|
15 - 365 °F
|
|
Antal veje
|
2/2
|
|
Styremetode
|
Servostyret
|
|
Dysestørrelse [in]
|
1 in
|
|
Dysestørrelse [mm]
|
25,00 mm
|
|
Pakkeformat
|
Multipak
|
|
Pakkestørrelse
|
12 PC
|
|
Tætningsmateriale
|
PTFE
|
|
Typebetegnelse
|
Solenoid valve
|