Karakteristik
|
Værdi
|
|
Type
|
EV224B
|
|
Vægt kg
|
1.379 kg
|
|
Aktuatorsystem [mm]
|
13.5 mm
|
|
Aktuatorsystem [in]
|
0.53 in
|
|
Omgivelsestemperaturområde [°C]
|
80 °C
|
|
Omgivelsestemperatur [°F]
|
175 °F
|
|
Ventilhusets materiale
|
Messing
|
|
Tilslutning
|
G 1
|
|
Tilslutning intern/ekstern
|
Intern
|
|
Standard forbindelse
|
ISO 228-1
|
|
Cv value [gal/min]
|
12,30
|
|
Differenstryk [bar]
|
0,3 - 40 bar
|
|
Differenstryk [psi]
|
4,3 - 571,4 psi
|
|
EAN
|
5702423208029
|
|
Funktion
|
NO
|
|
Kv value [m³/h]
|
11,00
|
|
Max. Working Pressure [bar]
|
40,0 bar
|
|
Maksimalt arbejdstryk [psig]
|
570 psig
|
|
Medietemperaturområde [°C]
|
-10 - 60 °C
|
|
Medietemperaturområde [°F]
|
15 - 140 °F
|
|
Antal veje
|
2/2
|
|
Styremetode
|
Servostyret
|
|
Dysestørrelse [in]
|
1 in
|
|
Dysestørrelse [mm]
|
25,00 mm
|
|
Pakkeformat
|
Multipak
|
|
Pakkestørrelse
|
12 PC
|
|
Tætningsmateriale
|
NBR
|
|
Typebetegnelse
|
Solenoid valve
|