Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

032U8531

Karakteristik

Værdi

Type EV222B
Vægt kg 4.203 kg
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Aktuatorsystem [in] 0.53 in
Omgivelsestemperaturområde [°C] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 140 °F
Ventilhusets materiale Rustfrit stål
Tilslutning G 2
Tilslutning intern/ekstern Intern
Standard forbindelse ISO 228-1
Cv value [gal/min] 46,80
Differenstryk [bar] 0,3 - 10 bar
Differenstryk [psi] 4,3 - 142,9 psi
EAN 5702423124497
Funktion NC
Kv value [m³/h] 40,00
Max. Working Pressure [bar] 16,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [psig] 232 psig
Medietemperaturområde [°C] 0 - 100 °C
Medietemperaturområde [°F] 32 - 210 °F
Antal veje 2/2
Styremetode Servostyret
Dysestørrelse [in] 2 in
Dysestørrelse [mm] 50,00 mm
Pakkeformat Single pack
Pakkestørrelse 1 pc
Tætningsmateriale FKM
Typebetegnelse Solenoid valve