Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

016D6100

Karakteristik

Værdi

Type EV220B
Vægt kg 35.000 kg
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Aktuatorsystem [in] 0.53 in
Omgivelsestemperaturområde [°C] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 175 °F
Ventilhusets materiale Støbejern
Tilslutning Flange 4 in
Standard forbindelse EN 1092-1
Cv value [gal/min] 150,00
Differenstryk [bar] 0,25 - 10 bar
Differenstryk [psi] 3,6 - 142,9 psi
EAN 5702422000853
Funktion NC
Kv value [m³/h] 130,00
Max. Working Pressure [bar] 10,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [psig] 145 psig
Medietemperaturområde [°C] -25 - 90 °C
Medietemperaturområde [°F] -15 - 195 °F
Antal veje 2/2
Styremetode Servostyret (piston)
Dysestørrelse [in] 4 in
Dysestørrelse [mm] 100,00 mm
Pakkeformat Multipak
Pakkestørrelse 1 pc
Tætningsmateriale EPDM
Typebetegnelse Solenoid valve