Karakteristik
|
Værdi
|
|
Type
|
EV220B
|
|
Vægt kg
|
0.718 kg
|
|
Aktuatorsystem [mm]
|
13.5 mm
|
|
Aktuatorsystem [in]
|
0.53 in
|
|
Omgivelsestemperaturområde [°C]
|
40 °C
|
|
Omgivelsestemperatur [°F]
|
104 °F
|
|
Ventilhusets materiale
|
Messing
|
|
Tilslutning
|
G 3/4
|
|
Tilslutning intern/ekstern
|
Intern
|
|
Standard forbindelse
|
ISO 228-1
|
|
Cv value [gal/min]
|
7,00
|
|
Differenstryk [bar]
|
0,3 - 10 bar
|
|
Differenstryk [psi]
|
4,3 - 142,9 psi
|
|
EAN
|
5702423023790
|
|
Funktion
|
NC
|
|
Kv value [m³/h]
|
6,00
|
|
Max. Working Pressure [bar]
|
10,0 bar
|
|
Maksimalt arbejdstryk [psig]
|
145 psig
|
|
Medietemperaturområde [°C]
|
0 - 100 °C
|
|
Medietemperaturområde [°F]
|
32 - 210 °F
|
|
Antal veje
|
2/2
|
|
Styremetode
|
Servostyret
|
|
Dysestørrelse [in]
|
3/4 in
|
|
Dysestørrelse [mm]
|
18,00 mm
|
|
Pakkeformat
|
Multipak
|
|
Pakkestørrelse
|
12 PC
|
|
Tætningsmateriale
|
FKM
|
|
Typebetegnelse
|
Solenoid valve
|