Karakteristik
|
Værdi
|
|
Type
|
EV220A
|
|
Vægt kg
|
0.570 kg
|
|
Aktuatorsystem [mm]
|
9 mm
|
|
Aktuatorsystem [in]
|
0.35 in
|
|
Omgivelsestemperaturområde [°C]
|
50 °C
|
|
Omgivelsestemperatur [°F]
|
120 °F
|
|
Ventilhusets materiale
|
Messing
|
|
Tilslutning
|
G 1/2
|
|
Tilslutning intern/ekstern
|
Intern
|
|
Standard forbindelse
|
ISO 228-1
|
|
Cv value [gal/min]
|
2,90
|
|
Differenstryk [bar]
|
0,2 - 10 bar
|
|
Differenstryk [psi]
|
2,9 - 142,9 psi
|
|
EAN
|
5702423106585
|
|
Funktion
|
NC
|
|
Kv value [m³/h]
|
2,50
|
|
Max. Working Pressure [bar]
|
50,0 bar
|
|
Maksimalt arbejdstryk [psig]
|
715 psig
|
|
Medietemperaturområde [°C]
|
0 - 100 °C
|
|
Medietemperaturområde [°F]
|
32 - 210 °F
|
|
Antal veje
|
2/2
|
|
Styremetode
|
Servostyret
|
|
Dysestørrelse [in]
|
1/2 in
|
|
Dysestørrelse [mm]
|
12,00 mm
|
|
Pakkeformat
|
Multipak
|
|
Pakkestørrelse
|
24 PC
|
|
Tætningsmateriale
|
FKM
|
|
Typebetegnelse
|
Solenoid valve
|