Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

032U3801

Karakteristik

Værdi

Type EV215B
Vægt kg 0.261 kg
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Aktuatorsystem [in] 0.53 in
Omgivelsestemperaturområde [°C] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 105 °F
Ventilhusets materiale Rustfrit stål
Tilslutning G 1/4
Tilslutning intern/ekstern Intern
Standard forbindelse ISO 228-1
Cv value [gal/min] 0,35
Differenstryk [bar] 0 - 10 bar
Differenstryk [psi] 0,0 - 142,9 psi
EAN 5702428462952
Funktion NC
Kv value [m³/h] 0,30
Max. Working Pressure [bar] 35,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [psig] 510 psig
Medietemperaturområde [°C] -10 - 185 °C
Medietemperaturområde [°F] 15 - 365 °F
Antal veje 2/2
Styremetode Direkte styret
Dysestørrelse [in] 1/8 in
Dysestørrelse [mm] 3,00 mm
Pakkeformat Multipak
Pakkestørrelse 15 PC
Tætningsmateriale PTFE
Typebetegnelse Solenoid valve