Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

032H8018

Karakteristik

Værdi

Type EV210A
Vægt kg 0.124 kg
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Aktuatorsystem [in] 0.35 in
Omgivelsestemperaturområde [°C] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 120 °F
Ventilhusets materiale Messing
Tilslutning G 1/4
Tilslutning intern/ekstern Intern
Standard forbindelse ISO 228-1
Cv value [gal/min] 0,30
Differenstryk [bar] 0 - 11 bar
Differenstryk [psi] 0,0 - 157,1 psi
EAN 5702423050444
Funktion NC
Kv value [m³/h] 0,26
Max. Working Pressure [bar] 50,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [psig] 715 psig
Medietemperaturområde [°C] -30 - 120 °C
Medietemperaturområde [°F] -20 - 250 °F
Antal veje 2/2
Styremetode Direkte styret
Dysestørrelse [in] 5/32 in
Dysestørrelse [mm] 3,50 mm
Pakkeformat Multipak
Pakkestørrelse 16 pc
Tætningsmateriale EPDM
Typebetegnelse Solenoid valve