Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

060G2405

Karakteristik

Værdi

Type MBS 4500
Vægt kg 0.247 kg
- Fælles PIN 2
+ Forsyning PIN 1
Maksimal nøjagtighed +/- FS [%] 0,50 %
Typisk nøjagtighed +/- FS [%] 0,2 %
Justerbar nulpunkt og span Ja
Omgivelsestemperaturområde [°C] -40 - 85 °C
Omgivelsestemperatur [°F] -40 - 185 °F
Kompensere temp. område [°C] 0 - 80 °C
Kompensere temperatur område [°F] 32 - 176 °F
EAN 5702423083305
Elektrisk tilslut. bemærkninger Adjustable top
Elektrisk tilslutning Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female
Kapslingsklasse IP65
Membran Nej
Egensikker Nej
Medietemperaturområde [°C] -40 - 85 °C
Medietemperaturområde [°F] -40 - 185 °F
Udgangssignal 4 - 20 mA
Overtryk max. [bar] 20,0 bar
Overtryk max. [kPa] 2,0 MPa
Pakkeformat Multi pack
Tryktilslutning G 1/2
Tryktilslutning HEX [mm] 27,0
Tryk tilslutnings standard EN 837
Tryktilslutningstype G - 1/2 Male
Trykområde[bar] 0,00 - 6,00 bar
Trykområde [kPa] 0,0 - 600,0 kPa
Trykreference Relativ
Pulsationsdæmper Nej
Pakkestørrelse 14 PC
Responstid max. [ms] 4 ms
Specifikationsnøgle MBS 4500-1811-1AB08
Forsyningsspænding [V] d.c. 10,00 - 30,00 V