Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

060-538766

Karakteristik

Værdi

Type KP36
Vægt kg 0.445 kg
Omgivelsestemperaturområde [°C] -40 - 65 °C
Omgivelsestemperatur [°F] -40 - 149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°C] -40 - 65 °C
Omgivelsestemperatur [°F] -40 - 149 °F
Ammoniak applikation Nej
Godkendelser C UL US, CCC, CE, FM, GOST, RINA, RMRS
Kontaktfunktion SPDT
Kontaktklasse AC1=16 A, 400 V
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
Kontaktklasse AC3=16 A, 400 V
Kontaktklasse DC13=12 W, 220 V
Kontaktklasse LR 112 A, 400 V
Differens [bar] 0,70 - 4,00 bar
Differens [psi] 10,00 - 58,00 psi
EAN 5702423206346
Elektrisk tilslut. bemærkninger Metal cable gland
Elektrisk tilslutnings størrelse Pg 13.5
Kapslingsklasse IP55
Maksimalt prøvetryk [bar] Pe 22,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [bar] 17,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [psig] 245 psig
Max. driftstryk [bar] Pe 17,0 bar
Max. driftstryk [psig] Pe 245,0 psig
Pakkeformat Multi pack
Tryktilslutning G 1/4
Tryk tilslutnings standard ISO 228-1
Tryk Male/Female Male
Trykområde, kategori Medium pressure
Trykføler element Bellows
Produktbeskrivelse Pressure Control
Produkt designklasse B
Pakkestørrelse 30 PC
Reguleringsområde [bar] Pe 2,00 - 14,00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe 29,00 - 203,00 psig
Reset funktion AUTO
UL godkendelse filnavn E31024
UL godkendelse filnavn MH27572