Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

060-113366

Karakteristik

Værdi

Type KP35
Vægt kg 0.299 kg
Omgivelsestemperaturområde [°C] -40 - 65 °C
Omgivelsestemperatur [°F] -40 - 149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°C] -40 - 65 °C
Omgivelsestemperatur [°F] -40 - 149 °F
Ammoniak applikation Nej
Godkendelser C UL US, CCC, CE, FM, GOST, RINA, RMRS
Kontaktfunktion SPDT
Kontaktklasse AC1=16 A, 400 V
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
Kontaktklasse AC3=16 A, 400 V
Kontaktklasse DC13=12 W, 220 V
Kontaktklasse LR 112 A, 400 V
Differens [bar] 0,70 - 4,00 bar
Differens [psi] 10,00 - 58,00 psi
EAN 5702423146642
Elektrisk tilslut. bemærkninger Rubber cable gland
Elektrisk tilslutnings størrelse 6-14 mm
Kapslingsklasse IP30
Maksimalt prøvetryk [bar] Pe 22,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [bar] 17,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [psig] 245 psig
Max. driftstryk [bar] Pe 17,0 bar
Max. driftstryk [psig] Pe 245,0 psig
NEMA klassificering (~) 1
Pakkeformat Multi pack
Tryktilslutning G 1/4
Tryk tilslutnings standard ISO 228-1
Tryk Male/Female Male
Trykområde, kategori Low pressure
Trykføler element Bellows
Produktbeskrivelse Pressure Control
Produkt designklasse B
Pakkestørrelse 36 PC
Reguleringsområde 6 inHg - 108 psig
Reguleringsområde [bar] Pe -0,20 - 7,50 bar
Reset funktion AUTO
UL godkendelse filnavn E31024
UL godkendelse filnavn MH27572