Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

060-315066

Karakteristik

Værdi

Type CAS133
Vægt kg 0.908 kg
Omgivelsestemperaturområde [°C] -40 - 70 °C
Omgivelsestemperatur [°F] -40 - 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°C] -40 - 70 °C
Omgivelsestemperatur [°F] -40 - 158 °F
Ammoniak applikation Nej
Briste tryk [bar] 40,0 bar
Kontaktfunktion SPDT
Kontaktklasse AC14=0.1 A, 220 V
Kontaktklasse AC15=0.1 A, 220 V
Kontaktklasse DC13=12 W, 125 V
Differens [bar] 0,10 bar
Differens [psi] 1,50 psi
EAN 5702423151653
Kapslingsklasse IP67
Maksimalt prøvetryk [bar] Pe 10,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [bar] 10,0 bar
Maksimalt arbejdstryk [psig] 145 psig
Max. driftstryk [bar] Pe 10,0 bar
Max. driftstryk [psig] Pe 145,0 psig
Pakkeformat Multi pack
Tryktilslutning G 1/4
Tryk tilslutnings standard ISO 228-1
Tryk Male/Female Male
Produktbeskrivelse Pressure Control
Produkt designklasse B
Pakkestørrelse 8 PC
Reguleringsområde [bar] Pe 0,00 - 3,50 bar
Reguleringsområde [psig] Pe 0,00 - 51,00 psig