Karakteristik
|
Værdi
|
|
Type
|
HP230N
|
|
Vægt kg
|
0.700 kg
|
|
Omgivelsestemperaturområde [°C]
|
-30 - 50 °C
|
|
Ventilhusets materiale
|
Messing
|
|
Lukning
|
Mod flow
|
|
Tilslutning
|
G 1/2
|
|
Differenstryk [bar]
|
0 - 7 bar
|
|
EAN
|
5702423094547
|
|
Funktion
|
NC
|
|
Kv value [m³/h]
|
2,60
|
|
Medietemperaturområde [°C]
|
-30 - 180 °C
|
|
Styremetode
|
Stempel (lodret)
|
|
Muligheder
|
Double spring
|
|
Dysestørrelse [mm]
|
13,00 mm
|
|
Pakkeformat
|
Multipak
|
|
Pakkestørrelse
|
20 PC
|
|
Tætningsmateriale
|
PTFE
|