Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

042N4411

Karakteristik

Værdi

Type AV210E
Vægt kg 7.010 kg
Omgivelsestemperaturområde [°C] -30 - 60 °C
Ventilhusets materiale Bronze
Lukning Mod flow
Tilslutning G 2
Styrehoved diameter [mm] 110 mm
Differenstryk [bar] 0 - 10 bar
EAN 5702423194339
Funktion NC
Kv value [m³/h] 67,00
Medietemperaturområde [°C] -30 - 180 °C
Styremetode Stempel (skråt)
Dysestørrelse [mm] 50,00 mm
Pakkeformat Multipak
Pakkestørrelse 1 pc
Tætningsmateriale PTFE