Karakteristik
|
Værdi
|
|
Type
|
TWA-K
|
|
Best.-nr.
|
088H3142
|
|
VVS-nr.
|
46 0957.042
|
|
Produkttype
|
TWA-K
|
|
Beskrivelse
|
Til Heimeier, MNG og Oventrop ventiler med M30 x 1,5 tilslutning
|
|
Forsynings- spænding
|
230 VAC
|
|
Ventilfunktion, strømløs
|
Lukket (NC)
|
|
Frekvens
|
50 - 60 Hz
|
|
Middel effekt- forbrug
|
2 VA
|
|
Ledningslængde
|
120 m
|
|
Listepris excl. moms DKK
|
331,00
|