Kategorier
> Køleautomatik
> Varmeautomatik
> VLT® Drives
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

013G5081

Egenskaber: - Lukker ved stigende temperatur. - Ventil kan monteres på fremløbs- eller returledningen. - Tryktrin PN 10.

Karakteristik

Værdi

Type FTC
Best.-nr. 013G5081
VVS-nr. 45 1257.100
Produkttype FTC
Beskrivelse 2 m kapillarrør med påspænding
Indstillings- område 15 - 50 °C
Kapillarrørs- længde 0 - 2 m
Max. føler- temperatur 65 °C
Listepris excl. moms DKK 437,00