Nyhedsoversigt
> Business & Finans
> Begivenheder & Messer
> Produkter
> Globalt nyhedsmagasin
> RSS nyheder

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MBT5114 exhaust gas sensors

Ny, mere robust RTD-temperaturføler

23. november 2009
Hvis man vil forlænge levetiden på diesel- og gasmotorer, er det vigtigt at overvåge og styre temperaturen på udstødningsgasser – og dette kræver en nøjagtig temperaturføler. Temperaturfølere, som består af to typer følerteknologi, bruger enten en RTD (Resistance Temperature Detector) med PT100 tynd film-teknologi eller termoelementer. Begge teknologier har sine fordele og ulemper. I Asien foretrækkes RTD-følere, mens termoelementer er populære i Europa. Men dette forhold er ved at ændre sig takket være en ny føler fra Danfoss, som kombinerer det bedste fra begge teknologier.
Lille diameter, to RTD-elementer
Uanset hvilken teknologi du bruger til at måle temperaturen på udstødningsgasser, er der fordele og ulemper. Termoelementer er ideelle til høje temperaturer på op til
800° C. De er også mindre i diameter, og de er mekanisk meget stabile. Ulemperne er, at de er tilbøjelige til elektronisk støj, har et svagt mV-signal og kræver et specielt kompensationskabel.

RTD-følerne har derimod et stærkt ohm-signal, de er ikke tilbøjelige til elektronisk støj og kræver ikke specielle kabler. En ulempe er, at de er mindre mekanisk stærke, de kan kun klare temperaturer op til 600° C, de kræver store følere og bruger tre lederkabler, hvis de skal fungere over lange afstande. Men dette er ved at ændre sig.

Danfoss var opmærksom på en stigende interesse i Europa for at udnytte fordelene ved RTD-teknologi. Derfor udviklede Danfoss, sammen med en stor maskinfabrikant, en 2xPT1000-føler, som besidder alle fordelene fra RTD, minus ulemperne.

En af de største udfordringer var at anbringe og forbinde to små RTD-elementer – som kan modstå temperaturer på 600° C og kraftige vibrationer – i det 4,5 mm brede mineralisolerede kabel. Derfor brugte Danfoss sin omfattende viden om temperaturmåling og produktionsprocesser til at udvikle en patenteret loddeproces med defokuseringslaser, som kan forbinde fire loddepunkter i en enkelt betjening.
Ved at bruge PT1000 tynd film-teknologi i stedet for PT100 eliminerer den nye føler behovet for ledningskompensation og giver en højere opløsning til måling – ideel til måling af de lavere RTD-temperaturpunkter i en motor. Resultatet: En temperaturføler, der kan klare kraftige vibrationer, takket være det unikke design. Den nye føler, som gennemtestes i øjeblikket, forventes at blive introduceret i 2010.

Kontakt din nærmeste Danfoss-leverandør for at få flere oplysninger om vores omfattende produktportefølje og råd om, hvordan vi kan hjælpe dig.



Af Christian Dall Larsen, Market and Application Manager

Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.