Nyhedsoversigt
> Business & Finans
> Begivenheder & Messer
> Produkter
> Globalt nyhedsmagasin
> RSS nyheder

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV225B magnetventil

Ny magnetventilserie forbedrer systemstabiliteten i dampapplikationer

1. juni 2012
Danfoss introducerer en serie højtydende magnetventiler og -spoler til dampapplikationer. Den nye serie er fuldt ombyttelig og gør det nemt at finde præcis den spole-ventil kombination, der opfylder dine behov inden for dampapplikationer.

For at hjælpe kunderne med at forbedre systemstabiliteten og reducere driftsomkostningerne for deres dampapplikationer lancerer Danfoss en ny serie dampventiler med udskiftelige spoler. Den alsidige serie er udviklet til at opfylde mange forskellige behov inden for dampbehandling og kombinerer fleksibilitet med høj ydelse.

Alsidige og robuste

Den nye dampserie, der kommer på markedet i midten af januar 2012, består af to ventilversioner: EV215B og EV225B Ventilhusene er særdeles robuste, idet de er fremstillet i DZR messing (for aggressive medier) og har en flydende polymerskive og et sæde i rustfrit stål.

Serien er virkelig alsidig, idet man ved at montere en af tre forskellige spoler – der er designet til at tåle temperaturer på op til 140° C, 160° C eller 185° C – kan skræddersy ventilerne til at opfylde forskellige applikationsbehov. To af spolerne er af clip-on-typen, hvilket gør montering og service hurtig og nem. Og med IP65 kapsling er de to spoler meget modstandsdygtige mod aggressive tekniske dampe og urenheder.
Spole til damp
Den snavsbestandige EV225B er ideel til vandopvarmning i vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Den højtryksbestandige EV215B er perfekt til dampindsprøjtningsapplikationer som f.eks. strygejern og tørrere. Begge ventiler er også velegnede til autoklaver og dampsterilisatorer, mens EV225B og EV215B egner sig til mindre systemer.

Yderligere oplysninger om den nye serie eller hjælp til at vælge den rette kombination til dine applikationsbehov fås ved at kontakte den nærmeste Danfoss-forhandler.



Af Dirk Köster, Market Segment Manager

Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.