Nyhedsoversigt
> Business & Finans
> Begivenheder & Messer
> Produkter
> Globalt nyhedsmagasin
> RSS nyheder

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MBS 1800

Forlæng produktlevetiden, og formindsk brændstofforbruget

1. december 2011
Danfoss’ nye cylinder tryktransmitter MBS 1800 er særdeles velegnet til at kunne klare de barske driftsforhold i diesel- og gasmotorer. Med sin enestående krystalteknologi er tryktransmitterens Levetid op til 20 % længere og den kan reducere brændstofforbruget op til 2 %.

MBS 1800, den nye højkvalitets tryktransmitter, gør det muligt for 2- og 4-taktsmotorer at køre med højere effektniveauer, end tilfældet er i dag. Reduceret brændstofforbrug, reducerede vedligeholdelsesomkostninger og længere levetid medfører særdeles høje investeringsafkast.

Den hårdføre MBS 1800 giver en række store fordele:

  • Trykområde på op til 250 bar
  • Overtryk på op til 300 bar
  • Temperaturområde på op til 350 °C
  • Responsfrekvens 20 kHz
  • Egenfrekvens > 90 kHz
  • Nedbringer CO2-emissioner med op til 2 %
  • Konstrueret til 20.000 driftstimer under barske driftsforhold

 
MBS 1800-trykføleren fås i to versioner:

  • Integreret: føler og forstærker i ét hus
  • Forbundet: føler og ladningsforstærker fast, men fleksibelt forbundet af et kabel af høj kvalitet
Ship in harbour
Føleren indeholder mange nyskabende detaljer, f.eks. Double-Shell™-huset, det indbyggede forspændingselement og det patenterede Leak Proof Design™. Disse patenterede nyskabelser gør, at denne føler ikke bare er den mest præcise på markedet – den er også den sikreste.
E-nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at modtage vores e-mail nyhedsbrev med artikler og nyheder om vores produkter og forretning.