Selvom man opfylder drømmen om at bo på en husbåd, kan man sagtens være miljøbevidst, spare på energien og have et godt indeklima. På husbåden Unikt Flydende Objekt, UFO, fra CC Design A/S, står Danfoss bag en samlet energirigtig indeklimaløsning, hvor energiforbruget set i forhold til en traditionel opvarmningsform, holdes nede uden forringelser i komforten. Ved at udnytte den indirekte solenergi lagret i havet producerer en varmepumpe varme og varmt brugsvand, mens indeklimaet styres via et ventilationsanlæg med varmegenvinding, således at energiforbruget til opretholdelse af et perfekt indeklima holdes nede.
"Den årlige gennemsnitstemperatur i Københavns Havn er ca. 9 °C. Derfor kan vi udvinde varme fra havvandet ved at lægge en spole omviklet med slange på havbunden under husbåden, og ved hjælp af varmepumpen udnytte energien til opvarmning af gulvvarme og varmt vand til husholdningen", forklarer Mads Rasmussen, Product Solution Manager hos Danfoss A/S, Salg Danmark.
"Det har været udfordrende og spændende at arbejde med en samlet indeklimaløsning på husbåden UFO, og vi har haft stor fordel af, at vi i forvejen har mange års erfaring og stor teknisk viden at trække på. Samtidigt har det også været vigtigt for os at skabe en løsning, der både kan anvendes til nybyggeri, renovering og lavenergihuse samt udbygges til en større skala. Den valgte løsning kan for eksempel ligeså godt bruges i et etagebyggeri eller i et rækkehus", siger Mads Rasmussen.
Udgangspunktet for Danfoss er at bæredygtigt byggeri og energibesparelser skal kunne forenes med den moderne livsstil ved hjælp af både nye og eksisterende løsninger. Derfor er man for eksempel også meget tilfreds med, at EU Parlamentet har givet varmepumpeteknologien det blå stempel i form af et direktiv, der anerkender varmepumper som en af fremtidens miljøvenlige teknologier.
Læs mere om de enkelte produkter, som er brugt på den unikke husbåd UFO for at skabe den energioptimale indeklimaløsning, ved at klikke på nedenstående links.