Danfoss og COWI skaber gennembrud for den danske energibranche i Kina
13. juni 2012
Danfoss og COWI fejrer i denne uge indgåelsen af et strategisk partnerskab i Kina med en trecifret millionordre på en fjernvarme løsning til byen Anshan. Ifølge den kinesiske regerings femårsplan skal Anshan reducere sit CO2 udslip med 16% inden 2015. Med Danfoss og COWI’s løsning, kan Anshan-indbyggerne energieffektivisere og spare millioner på vedligeholdelse af kulfyrede varmeanlæg. Projektet skaber 100 nye jobs i Danfoss og COWI.