Nyt design øger salgsværdien på vejtromle
Danfoss' løsning var at udskifte pumpestyringsenheden med en EV310B-magnetventil. EV310B, som er en utrolig pålidelig og robust ventil, ville gøre vandforstøvningsenheden mere effektiv og reducere antallet af udstyrssvigt fra 16 % til under 1 %. Der var bare ét problem: Det nye design var dyrere at producere.
Men produktionsomkostninger er kun én side af sagen – og det blev hurtigt tydeligt, at en reducering i antallet af maskinsvigt inden for maskinens garantiperiode ville medføre markante besparelser for producenten.
Kombineret med øget salg drevet af det nye og mere effektive produkt var det tydeligt, at Danfoss' design var alle pengene værd. Faktisk vurderer producenten, at det nye design genererer over 700 euro i øget værdi for hver enkelt vejtromle, der produceres, hvis man tager højde for hele levetiden for produktet. Så hvordan fungerer det nye design?
EV310B-magnetventilen styrer vandtrykket mellem pumpen og sprinkleren. Som en del af et kredsløb sender ventilen ubenyttet vand tilbage til vandbeholderen – og alene denne ændring sparer 250 liter vand pr. time i hver maskine sammenlignet med det gamle design. Ventilen stabiliserer også vandtrykket, så det sikres, at valserne altid dækkes af den rette mængde vand – en vigtig faktor ved denne type vejvalser. Og ved at bibeholde en jævn pumpetemperatur på 40° C (sammenlignet med en varierende temperatur på mellem 70 og 80° C i det gamle design) fordobler ventilen pumpens gennemsnitlige levetid.
Producenten afprøvede det nye design på en dobbeltvalset vejtromle i 2008 med stor succes – og i 2009 begyndte man at benytte EV310B-magnetventilen i sin serie med trykluftvalser.
Kontakt dit nærmeste Danfoss-kontor, hvis du gerne vil vide, hvordan Danfoss kan øge dine produkters effektivitet.
Af Xun Wu, sales engineer