Højtryksventil til mindre systemer
CO2 er hverken giftig eller brændbart og udleder ikke ozonnedbrydende stoffer. Disse faktorer kombineret med den store volumenmæssige kapacitet, gør CO2 til et ideelt medium for køleprocesser. Med over 1500 transkritiske køleanlæg rundt om i verden er Danfoss en førende leverandør af pålidelige kvalitetskomponenter til CO2-køleanlæg. Og nu har Danfoss gjort denne teknologi let tilgængelig for mindre detailbutikker i fødevareindustrien.
CCMT højtryksventilen er designet til mindre transkritiske CO2 anlæg med en kapacitet på op til omkring 100 kW. CCMT ventilen fungerer som en højtryksstyreventil eller gaskølerstyreventil og er et omkostningseffektivt alternativ til ICMTS højtryksekspansionsventilen til store køleanlæg. Den kan også anvendes som en gas-bypass ventil for mellemtryk/receiver styring, eller som en ekspansions- og sugetryksregulerings ventil i CO2-systemer.
Sikker og let at bruge
CCMT ventilen er designet til arbejde sammen med kompressor styringen, og det smarte patron design gør det nemt at sætte den ind i systemet. Hvis der er snavs i sien eller en elektrisk defekt, er CCMT ventilen let at rengøre eller udskifte, hvilket betyder, at systemets driftsstop bliver minimalt. Med et maksimalt arbejdstryk på 140 bar, er CCMT designet og testet til at overholde høje sikkerhedsstandarder. Og kombi-tilslutningerne giver brugerne valget mellem enten at lodde eller svejse ventilen i applikationen. Derudover har den et patenteret kegle design, som gør CCMT ventilen trykstabil i hele trykområdet.
CCMT, som er lavet af rustfrit stål, opfylder EN 12284 standarden for sikkerhedsdesign og er produceret på TS 16949 kompatible produktionsfaciliteter. CCMT ventilen kan også anvendes i varmepumper.