Arkiv
> Koncern Nyheder
> Køleautomatik
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Automatik 2008

Besøg os på Automatik 2008

5. august 2008
Messen foregår i Brøndby hallen 2. - 4. september

Stand nr. 1040

Danfoss A/S
Salg Danmark
Jegstrupvej 3
8361 Hasselager
Tel.: +45 89 48 91 11
Fax.: +45 89 48 9311

danfossdk@danfoss.dk
www.danfoss.dk

Vi præsenterer bl.a.

Frekvensomformerer og Industriautomatik

• Nyt Micro drev – effekter fra 0,18 til 7,5 kW
• High Power drev – nu op til 1200 kW
• Drev i IP20 kapslinger – reduceret byggestørrelse, lettere installation
• Drev i IP66 kapsling for det krævende miljø
• Ny Ethernet option for FC drives
• Elektroniske kontaktorer og soft-starterer
• Kontaktorer og motorværn
• Industriventiler
• Trykmåling og – styring
• Temperaturmåling og - styring


Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.