Arkiv
> Koncern Nyheder
> Køleautomatik
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Forøg dine kunders systemydelse og energibesparelser på mere end 20% med Danfoss TE5 – TE55 serie af ekspansionsventiler

14. september 2011
Omfattende afprøvning har påvist, at systemer, der er monteret med de nye TE5-TE55 er i stand til at arbejde stabilt med langt lavere overhedningsindstillinger. Systemernes effektivitet forbedres, samtidigt med at faren for væske i sugeledningen (væskeslag) reduceres betydeligt, og der er ikke blevet konstateret nogen fyldningsvandring.  

En test gennemført på en chiller på ca. 2 x 180 kW til luftkonditionering af et indkøbscenter viste at ved at udskifte den eksisterende ekspansionsventil med en ny TEZ 55, var det muligt at opnå over 22% energibesparelser.
Systemet var forsynet med skruekompressorer og med rørkøler. På grund af væskeslag ved opstart var leverandøren nødt til at genindstille overhedningen højere hver gang. Systemet kørte med 10-12 K overhedning med konstant fare for væskeslag, hvilket medførte risici for systemet, tidsspilde for leverandøren og høje driftsomkostninger for ejeren som følge af den lave energieff ektivitet.  

Den eksisterende ventil fra en anden producent blev udskiftet med en ny TEZ55 med MOP +15° C, dyse 11 med fabriksindstilling. Da systemet blev genstartet, var vandtemperaturen ca. 25° C, men den målte overhedning var kun 10-11 K, og der var ingen væske i sugeledningen. Da den endelige vandtemperatur på 6° C var nået, var overhedningen stabil ved 6-7 K.  

Både leverandøren og ejeren var meget tilfredse med resultatet, og leverandøren udtalte sig rosende om den nemme montage og indstilling af ventilen og selvfølgelig om forbedringen af systemets ydeevne. Den øgede effektivitet betød lavere omkostninger for ejeren. Den 4 K højere fordampningstemperatur resulterede i en energibesparelse på 22 %.  
Alle TE5–TE55-komponenterne (ventilhus, dyse og element) er udskiftelige og kan passe til den ”gamle” serie. Bestillingsnumrene for ventilhusene og elementerne er uændrede. Det gælder ikke for dysen, hvis design er blevet ændret for at sikre bedre ydeevne uden mellemrum eller overlap i udvalgene.  

For at sikre at kunderne finder det lettere at udvælge den korrekte TE5 til TE55 ventil har vi redesigned kapacitetstabellerne og opdateret deres værdier, så de er i overensstemmelse med AHRI standarden.  

Den forbedrede ydelse, længere levetid, lette udvælgelse og lette anvendelse giver den nye TE5- TE55 serie af ekspansionsventiler fordele over vores gamle serie og de af vore konkurrenter.  

For yderligere tekniske detaljer og kapacitet data klik venligst på nedenstående link.
Coolselector

Coolselector®: Det kølige valg

Da verden bliver mere kompliceret, har vi alle brug for støtte til at foretage de rigtige valg. Danfoss hjælper dig med at foretage de rigtige valg! Coolselector hjælper dig beregne ydelsen af komponenterne under dine betingelser, ikke kun i forhold til givne standarder.