Alsidig, holdbar og driftsikker
KP-pressostater styrer, regulerer og overvåger trykket i maritime og i luft-, vand- og varmeapplikationer. Fordi de spiller en vigtig sikkerhedsmæssig rolle i disse applikationer, er det yderst vigtigt, at de automatiske eller manuelle reset funktioner fungerer perfekt og driftsikker. Kvalitet er derfor af afgørende betydning.
Men det er ikke hele historien om KP. KP-pressostater er lette at montere og håndtere, har et brugervenligt og elegant design og er kompakte nok til at kunne monteres på steder med meget lidt plads. Som mange andre Danfoss produkter kan de tilpasses til dine behov med elektriske belastninger op til 16 A AC3, Kapslinger op til IP67 og trykområder op til 60 bar. Det er denne alsidighed og driftsikkerhed, der gør KP-pressostater meget populære.
I KP-pressostaten er der perfekt samspil mellem bælgen, snapmekanismen og kontaktsystemet. Hurtigsnapmekanismen sikrer en klasse A-kontaktfunktion, der overholder EMC-standarderne. Ultrakort preltid (10-15 µs) forlænger pressostatens levetid, så den kan klare mere end 100.000 aktiveringer, hvilket får dit udstyr til at holde længere. KP-pressostaten kan derudover klare vibrationer fra 20-1000 Hz ved 4 g, hvilket gør den ideel til krævende applikationer.
KP-serien passer godt med andre produkter i Danfoss-porteføljen, herunder magnetventiler, tryk- og temperaturfølere samt transmittere. Hele KP-programmet findes også i en temostat-serie med de samme funktioner som pressostaterne.
Med Danfoss' omfattende viden om maritime og luft-, varme- og vandapplikationer kan du være sikker på, at du er i sikre hænder, uanset hvor farlige dine applikationer kan være.
Kontakt dit nærmeste Danfoss-kontor for at få flere detaljer om vores produktportefølje og få mere at vide om, hvilke Danfoss-produkter der passer til din applikation.
Af Stig Tønder, Market Manager