Arkiv
> Koncern Nyheder
> Køleautomatik
> Industriautomatik
> VLT Frekvensomformere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
HI 2009

Kom og mød os på HI 2009

17. juni 2009
Danfoss Salg Danmark finder du på åretes industrimesse HI 2009 i Herning messecenter fra den 1. til 4. september 2009.

Besøg os i hal G på stand 5552.

Se nyheder og produkter på HI 2009:

Biomasseventiler til kedler
Danfoss BVTS-termostatventilen giver maksimal beskyttelse af kedelsystemer til biomassebrændstof eller fast brændsel. Disse unikke ventiler bygger på mere end 75 års erfaring og beskytter mod overophedning og brand i kedlen.

BVTS-ventiler giver sikker, pålidelig og vedligeholdelsesfri drift og har følgende karakteristiske træk:

  • Optimal tæthed selv efter aktivering
  • Nem installation
  • Selvvirkende teknologi
  • Forudindstillet til at åbne ved 95°C
  • Overlegen kvalitet
  • Konkurrencedygtig løsning

Tryktransmitter dedikeret til vand- og luft applikationer

Danfoss introducerer MBS1900. En serie tryktransmittere der er konstrueret specielt til at imødekomme tekniske og kommercielle krav fra OEM-nøgleaktører indenfor de strategisk vigtige applikationer – luft og vand. Disse nye produkter imødekommer nu alle krav til konstruktion, godkendelse og produktion.

MBS 1900 tryktransmitteren er baseret på gennemprøvet teknologi. Nøglekomponenterne har været brugt i andre produktserier i mange år, så de typiske risici, der forbindes med nye produktlanceringer, er elimineret. Og med en enhedspris, der er meget konkurrencedygtig, er den ikke til at komme udenom.

Danfoss OEM-solutions
- Kunde design med store fordele

  • Plug and play løsninger
  • Reduktion af installationsplads
  • Reduktion af materiale udgifter
  • Reduktion af håndtering - og monteringsomkostninger
  • Reduktion af varenumre 

Danfoss industrielle varmevekslere type PHE

Danfoss højeffektive varmevekslere med stor virkningsgrad og lavt trykfald til anvendelse i bla. marine industri, vindmøller, industriel hydraulik og mobilhydraulik.

Danfoss Drives – Frekvensomformer og soft-starter

Ny VLT® Low Harmonic Drive med indbygget aktiv harmonisk filter.

  • Sinusformet strømtræk fra nettet
  • Ingen harmoniske forstyrrelser
  • Optimal funktion også med variabel belastning og forsyningsspænding
  • Ingen ekstra spændings belastning på motorviklinger
  • Høj virkningsgrad


Ny intelligente VLT® Soft-stater MCD 500

  • AAC Adaptive Acceleration Control - sikrer optimale start/stop forhold for applikationen.
  • 3-faset DC-bremsning sikrer optimal bremseffekt med minimal motorbelastning.
  • Inside Delta (6-leder forbindelse) muliggør mindre soft-starter til applikationen.
  • Indbygget by-pass kontaktor (op til 110 kW)
  • Klar tekst display med 8 forskellige sprog, letter idriftsætning


Ny IP66 kapsling

  • VLT® AutomationDrive FC 300, VLT® AQUA Drive FC 200 og VLT® HVAC Drive FC 100
  • 0,37 kW til 4 kW omformerer i lille IP66 kapsling
  • Lettere at håndtere og installere. Kræver mindre plads.

 
Ny ProfiNet option

  • Indbygget ab fabrik eller til efter montering.
  • Alle Ethernet fordele kombineret med Profibus funktionalitet.

Se mere på HI 2009 i Herning.

Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.